(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドライブレコーダーシール

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SR015
ドライブレコーダーシール アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,356円
税込単価
1,492円

【特長】・ドライブレコーダーを搭載していることをアピールするシールです・車体の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

商品情報を表示

SR015 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
横(mm)
縦(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
SR015

SR015

265
65
4902668616912
11.000
222-7036

1個

1,356( 1,492円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライブレコーダーを搭載していることをアピールするシールです
・車体の目立つ位置に貼りつけることで、あおり運転や無理な幅寄せなどの危険運転へのけん制になります
・耐水性・耐光性に優れ、しっかり貼れて剥がれにくい強粘着タイプです
【用途】
・あおり運転対策に
【材質】
・白色塩化ビニル

(i)ご注意

  • 長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドライブレコーダーシールの型番SR015のページです。
型番SR015に関する仕様情報を記載しております。

ドライブレコーダーシールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SR013
SR014
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
横(mm) 縦(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

758円

( 834円 )
1個 あり

4日目

1054549026686168993.000222-7095

1,091円

( 1,200円 )
1個 あり

4日目

22065490266861690510.000222-7025

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました