(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

はがせる ピタロングステッカー トイレ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

はがせる ピタロングステッカー トイレ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,007円
税込価格
1,108円

【特長】・しっかり貼れて、きれいにはがせるステッカーです・施設内や仮設、イベン...

詳細情報を確認する

  • 取付仕様:
    粘着シール
  • シート数:
    1
  • 横(mm):
    206
  • 縦(mm):
    293
  • 面付:
    1
  • 質量(g):
    55.000
  • 材質1:
    ホワイトPETフィルム

(i)ご注意

  • 長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
  • 商品画像は代表画像です。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
トイレの使用方法
4902668623262
222-7037

1個

1,007( 1,108円 )

4日目

トイレの使用方法(男性)
4902668623279
222-7068

1個

1,007( 1,108円 )

4日目

トイレの使用方法(和式)
4902668623286
222-7108

1個

1,007( 1,108円 )

4日目

トイレの使用方法(トイレットペーパー)
4902668623293
222-7066

1個

1,007( 1,108円 )

4日目

もう一歩前へ
4902668623309
222-6508

1個

1,007( 1,108円 )

4日目

いつもきれいにありがとう
4902668623316
222-6538

1個

1,007( 1,108円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり貼れて、きれいにはがせるステッカーです
・施設内や仮設、イベントなどの一次的表示にも便利です
・英語・中国語・韓国語の表記も記載しています
・水・光・温度変化に強く、破れにくく、屋外での使用にも適しています
・-20℃から+80℃の環境下で使用可能です
【材質】
・ホワイトPETフィルム

(i)ご注意

  • 長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
  • 商品画像は代表画像です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

はがせる ピタロングステッカー トイレのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました