(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Φ100mm 圧力計

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TP636
Φ100mm 圧力計 テストポンプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,949円
税込単価
21,944円

【特長】・テストポンプTP50N・TP50B用 φ100mmの圧力計です。・0...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    本体:銅
  • 材質2:
    ケース:鋼材

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

TP636 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TP636

圧力表示:0~4.0MPa 校正証明書付
4991756349931
198-0642
-

1個

19,949( 21,944円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テストポンプTP50N・TP50B用 φ100mmの圧力計です。
・0~2.5MPa、0~4.0MPa仕様があり、0~4.0MPa仕様には校正証明書付もあります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

Φ100mm 圧力計の型番TP636のページです。
型番TP636に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
TP634
TP635
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
詳細タイプ JANコード トラスココード 質量(g)

11,316円

( 12,448円 )
1個 あり

6日目

圧力表示:0~2.5MPa4991756339413198-0571380.000

9,388円

( 10,327円 )
1個 あり

6日目

圧力表示:0~4.0MPa 校正証明書なし4991756339420197-9075380.000

テストポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました