(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケーブルタイホルダー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MCH-300
ケーブルタイホルダー ツールバック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,560円
税込単価
2,816円

【特長】・3サイズ収納できる3段式ホルダーです・持ち運び時はフタを閉じ、作業時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    腰ベルト
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 色:
  • ベルト通し幅(mm):
    70
  • 材質1:
    本体生地、フチ巻きテープ:ポリエステル(PE)
  • 材質2:
    カラビナ:アルミ
  • 形状:
    3段式

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

MCH-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

MCH-300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
高さ(mm)
JANコード
幅(mm)
質量(g)
トラスココード
収納ケーブルタイサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MCH-300

70
330
4992456203714
135
230
148-7112
200、250、300

2個

2,560( 2,816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3サイズ収納できる3段式ホルダーです
・持ち運び時はフタを閉じ、作業時はフタをマジックテープで止めておくことができます
・フタの先端(5cm)生地の内側に樹脂板を入れている為、前にたれてこず、作業性が上がります
・ポケット位置を取り出しやすい高さのバランスで考えているので作業性が良いです
・装着はベルト通しとカラビナの2方法からお選び頂けます
【用途】
・3サイズのケーブルタイの収納、持ち運びに
【材質】
・本体生地、フチ巻きテープ:ポリエステル(PE)
・カラビナ:アルミ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルタイホルダーの型番MCH-300のページです。
型番MCH-300に関する仕様情報を記載しております。

ケーブルタイホルダーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MCH-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
奥行
(mm)
高さ
(mm)
JANコード 幅(mm) 質量(g) トラスココード 収納ケーブルタイサイズ(mm)

2,240円

( 2,464円 )
5個 あり

4日目

402304992456203707125160148-7111100、150、200

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました