(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロステープ(布粘着テープ)

クロステープ(布粘着テープ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
717円
税込単価
789円

【特長】・段ボール箱などへの密着性がよい、しなやかな重包装用テープです【用途】...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト・クリーム
  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.37
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    2.74以上
  • JANコード:
    4971620500330
  • トラスココード:
    205-6556
  • 引張強度(N/10mm):
    58.8以上
  • 質量(g):
    565.000
  • 紙管サイズ(mm):
    76.2

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HE-011

30個

717( 789円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・段ボール箱などへの密着性がよい、しなやかな重包装用テープです
【用途】
・包装・封函用
【材質】
・基材:スフ織布
・粘着剤:ゴム系

HE-011で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クロステープ(布粘着テープ)の型番HE-011のページです。
型番HE-011に関する仕様情報を記載しております。

クロステープ(布粘着テープ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました