(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール棚用防塵シートセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KLX5515-90
スチール棚用防塵シートセット タナオプション

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,696円 14,842円
税込単価
18,366円 16,326円

【特長】・スチール棚にある機材や商品、書類などをホコリから守る防塵シート+カー...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    52.6
  • 高さ(mm):
    2100
  • 材質1:
    本体:アルミ押出材A6063S-T5
  • 材質2:
    金具:樹脂/フェライト磁石
  • 材質3:
    ランナー:樹脂/スチールメッキ
  • 材質4:
    シート:ポリ塩化ビニール/ポリエステル

(i)ご注意

  • 付属の防塵シート丈は2100mmです。寸法が長い場合は裾をハサミ等でカット調整してください。
  • 商品はマグネットによる着磁の為 強い力でシートを下に引っ張ると落下の危険性が御座います。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

KLX5515-90 解除

Loading...

商品情報を表示

KLX5515-90 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
質量(g)
トラスココード
セット内容
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KLX5515-90

940
1500.0
174-6775
カーテンレール1本,エンドキャップ2個,Jフックランナー7個,マグネットブラケット3個,S環1

8個

16,696円

14,842

( 16,326円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール棚にある機材や商品、書類などをホコリから守る防塵シート+カーテンレールセット。
・取り付けに工具は要らず、手軽に設置作業が行えます。
・当社特許技術のオールワンタッチ工法。
・設置作業はわずか1分で完了。
・カーテンレール組み立て済み。必要部品完全セット。
【用途】
・中量スチール棚 W1500用
・工場、倉庫、事務所などの製品、精密部品、機材、書類などのホコリ除けに。
【材質】
・本体:アルミ押出材A6063S-T5
・金具:樹脂/フェライト磁石
・ランナー:樹脂/スチールメッキ
・シート:ポリ塩化ビニール/ポリエステル
【セット内容】
・カーテンレール1セット
・マグネットブラケット3個
・防塵シート1枚
・Sカン1個

(i)ご注意

  • 付属の防塵シート丈は2100mmです。寸法が長い場合は裾をハサミ等でカット調整してください。
  • 商品はマグネットによる着磁の為 強い力でシートを下に引っ張ると落下の危険性が御座います。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スチール棚用防塵シートセットの型番KLX5515-90のページです。
型番KLX5515-90に関する仕様情報を記載しております。

スチール棚用防塵シートセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
KLX5515-120
KLX5515-150
KLX5515-180
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
質量(g) トラスココード セット内容

18,707円

( 20,578円 )
1個 あり

11日目

12501900.0174-6782カーテンレール1本,エンドキャップ2個,Jフックランナー7個,マグネットブラケット2個,S環1

21,612円

( 23,773円 )
1個 あり

11日目

15502400.0174-6777カーテンレール1本,エンドキャップ2個,Jフックランナー7個,マグネットブラケット2個,S環1

23,291円

( 25,620円 )
1個 あり

11日目

18502700.0174-6783カーテンレール1本,エンドキャップ2個,Jフックランナー7個,マグネットブラケット3個,S環1

棚オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました