(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二硫化モリブデン系 ブレーキ鳴き防止剤

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1910GC
二硫化モリブデン系 ブレーキ鳴き防止剤 ヤキツケボウシジュンカツザイ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,000円 2,600円
税込単価
3,300円 2,860円

【特長】・大型車・小型車のブレーキライニングが原因で発生する鳴きの防止に効果を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

1910GC の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1910GC

-
225-3685
304.000

20個

3,000円

2,600

( 2,860円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型車・小型車のブレーキライニングが原因で発生する鳴きの防止に効果を発揮します。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

二硫化モリブデン系 ブレーキ鳴き防止剤の型番1910GCのページです。
型番1910GCに関する仕様情報を記載しております。

二硫化モリブデン系 ブレーキ鳴き防止剤のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
1910FC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g)

5,027円

( 5,530円 )
20個 あり

6日目

4967410108459226-0014302.000

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました