(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴムネット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CGN-1216
ゴムネット ボウゴネット

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,762円
税込単価
6,338円

【特長】・伸縮性に優れたゴムネットです。【用途】・荷崩れ防止に。【材質】・被覆...

詳細情報を確認する

  • 目合(mm):
    100
  • 色詳細:
  • 材質1:
    被覆:PP ゴム;合成ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

CGN-1216 解除

Loading...

 
カタログを表示

CGN-1216 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
長さ(m)
幅(m)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CGN-1216

4903599270099
202-0896
1.6
1.2
905.000

1個

5,762( 6,338円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮性に優れたゴムネットです。
【用途】
・荷崩れ防止に。
【材質】
・被覆:PP ゴム;合成ゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴムネットの型番CGN-1216のページです。
型番CGN-1216に関する仕様情報を記載しております。

ゴムネットのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
落下防止ネット
評価 4.0満足度:4.02022/07/27
高い棚の落下防止用ネットとして使用。ネットが丈夫そうで安心して使えそうです。フック付属で好きな位置につけられるので使いやすいです。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
CGN-1818
CGN-996
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 長さ(m) 幅(m) 質量(g)

9,114円

( 10,025円 )
1個 あり

1日目

4903599270105202-08981.81.81515.000

2,715円

( 2,987円 )
1個 あり

1日目

4903599270082202-08950.90.9415.000

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました