(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PVC レザークロス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PLC-30
PVC レザークロス ブルーシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,445円
税込単価
1,590円

【特長】・耐久性が高く、汚れに強いのでメンテナンスが簡単です。・乳幼児製品への...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

 
カタログを表示

PLC-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PLC-30

その他
4903599310016
175-9850
ダークブラック

2個

1,445( 1,590円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が高く、汚れに強いのでメンテナンスが簡単です。
・乳幼児製品への使用も可能(安全)です。
【用途】
・バッグ・ポーチ・小銭入れ・キーケース等の小物製作に。
・自動車・バイクのシート・ソファー・椅子のクッション等の補修に。
【材質】
・表:ポリ塩化ビニル
・裏:ポリエステル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVC レザークロスの型番PLC-30のページです。
型番PLC-30に関する仕様情報を記載しております。

PVC レザークロスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PLC-34
PLC-37
PLC-39
PLC-44
PLC-55
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 色詳細

1,298円

( 1,428円 )
2個 あり

4日目

その他4903599310023175-9849アイボリー

1,445円

( 1,590円 )
2個 あり

1日目

その他4903599310030175-9788ホットチョコ

1,298円

( 1,428円 )
2個 あり

1日目

その他4903599310047175-9770ルースターレッド

1,298円

( 1,428円 )
2個 あり

1日目

その他4903599310054175-9804パシフィックブルー

1,298円

( 1,428円 )
2個 あり

12日目

ホワイト4903599310146175-9824-

ブルーシートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました