(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストロングライトLED取付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストロングライトLED取付タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
21,000円 ~ 21,840円  特別価格 
税込価格
23,100円 ~ 24,024円  特別価格 

【特長】・まぶしさを抑えた拡散板付LEDを光源に採用しています【材質】・外筒:...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    750
  • コード長さ(m):
    5
  • 質量(g):
    525
  • 材質1:
    外筒:フルブライトPP キャップ:耐薬ABS
  • 消費電力(W):
    7W
  • 全長(mm):
    368
  • 電源(V):
    AC100
  • 演色評価指数(CRI):
    Ra80

(i)ご注意

  • 落とさないでくださいライト部分を破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スイッチあり
4571169245145
182-7248

1個

21,840( 24,024円 )

4日目

スイッチ無し
4571169245152
182-7261

1個

21,000円

20,300

( 22,330円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・まぶしさを抑えた拡散板付LEDを光源に採用しています
【材質】
・外筒:フルブライトPP、キャップ:耐薬ABS

(i)ご注意

  • 落とさないでくださいライト部分を破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストロングライトLED取付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました