(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

塗料はがし液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:572271
塗料はがし液 トリョウ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
793円
税込単価
872円

【特長】・刺激の少ない非塩素系はがし液で、塗膜を強力にはがします【用途】・油性...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    5分~30分
  • 材質1:
    有機溶剤、界面活性剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

572271 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
はくり時間
塗布面積(m2)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

572271

4970925572271
227-4206
200
0.3~0.5
0.3~0.5

1個

793( 872円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・刺激の少ない非塩素系はがし液で、塗膜を強力にはがします
【用途】
・油性塗料・水性塗料・ラッカー・ニスの塗膜の除去に
【材質】
・有機溶剤、界面活性剤

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

塗料はがし液の型番572271のページです。
型番572271に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
572288
572295
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) はくり時間 塗布面積
(m2)

1,617円

( 1,779円 )
6個 あり

4日目

4970925572288227-42024000.9~1.50.9~1.5

4,755円

( 5,231円 )
1個 あり

4日目

4970925572295227-420312003~53~5

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました