(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型部品用通い箱 コンパレッター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型部品用通い箱 コンパレッター

通常単価(税別)
214,909円
税込単価
236,400円

【特長】・鉄製パレットボックスのプラスチック化したものです。・錆や塗料剥がれが...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    網パレット
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 最大積載荷重(kg):
    500
  • 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm):
    283×70
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    1130×100
  • 色:
    ブラック/ピンク
  • 質量(g):
    66000.0
  • トラスココード:
    204-9788
  • 有効内寸(mm)奥行:
    880
  • 有効内寸(mm)間口:
    1280
  • 有効内寸(mm)高さ:
    518
  • 呼称寸法(mm)間口×奥行×高さ:
    外寸:1400×1000×753

型番

SK-KP600-BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK-KP600-BK

1個

214,909( 236,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・鉄製パレットボックスのプラスチック化したものです。
・錆や塗料剥がれが発生せず、品質を確保出来ます。
・両長辺に開閉扉が設置されており、内容物の出し入れが用意に出来ます。
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型部品用通い箱 コンパレッターの型番SK-KP600-BKのページです。
型番SK-KP600-BKに関する仕様情報を記載しております。

大型部品用通い箱 コンパレッターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

網パレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました