(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト Z-10R 高演色

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Zライト Z-10R 高演色

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
16,745円
税込価格
18,420円

【特長】・軽くスムーズな動きの平行アーム・自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネ...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    1.5
  • 奥行(mm):
    459
  • 高さ(mm):
    449
  • 消費電力(W):
    11.9
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.31円/h
  • 幅(mm):
    420
  • 質量(g):
    1400
  • 材質1:
    鋼、アルミ、樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
光源色
明るさ(lm)
演色性
取付範囲厚さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4968478104278
201-3697
昼白色
1055
Ra90
45

1個

16,745( 18,420円 )

1日目

シルバー
4968478104285
201-3696
昼白色
1055
Ra90
45

1個

16,745( 18,420円 )

1日目

ホワイト
4968478104261
201-3698
昼白色
1055
Ra90
45

1個

16,745( 18,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くスムーズな動きの平行アーム
・自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント
・LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム
・JIS-AAクラス相当の明るさ。高演色LEDを採用
・机の上から締められる操作性と六角レンチホルダーが付いたクランプ
・製品の外観検査、精密機器の仕上検査など
【材質】
・鋼、アルミ、樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Zライト Z-10R 高演色のレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
机の照明
評価 4.0満足度:4.02021/01/22
Ra90で目の違和感なく使える.
色温度が4000Kで5000KのZ10よりも白くなくちょうどよい感じ.
電球色くらいのもあったらうれしい.

ミスミの検索が分かりづらく,いちいちページを開いて,品番をよく確認しないといけなかったのが面倒だった.

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました