(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Zライト Z-108N

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Zライト Z-108N

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,923円 ~ 10,125円
税込価格
10,915円 ~ 11,138円

【特長】・好きなところでピタッと止まる、半世紀以上に渡って継承されたクラシック...

詳細情報を確認する

  • コード長さ(m):
    1.9
  • 奥行(mm):
    637
  • 光源色:
    昼白色
  • 高さ(mm):
    530
  • 消費電力(W):
    7.2
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    0.24円/h
  • 幅(mm):
    190
  • 明るさ(lm):
    624
  • 演色性:
    Ra80
  • 質量(g):
    1400
  • 取付範囲奥行(mm):
    40
  • 取付範囲厚さ(mm):
    55

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
4968478104186
201-3695
アルミ、樹脂

1個

9,923( 10,915円 )

1日目

ホワイト
4968478104179
201-3701
アルミ,樹脂

1個

10,125( 11,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・好きなところでピタッと止まる、半世紀以上に渡って継承されたクラシックデザインのZライトのLEDランプ搭載モデルです。
【用途】
・製品の検査,精密機器の組立。
【材質】
・アルミ、樹脂

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気スタンドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました