(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SXJ-150A
上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型 キャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
29,473円
税込単価
32,420円

【特長】・立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 天板寸法(mm):
    303×152
  • 踏ざん間隔(mm):
    305
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    310
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

SXJ-150A 解除

Loading...

 
カタログを表示

SXJ-150A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ
設置寸法(mm)幅×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SXJ-150A

1.24~1.54
1.32
4989247315121
208-3193
7400
1315×545×160
543~599×910~1099

1個

29,473( 32,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮でき、ワンタッチで折りたたみができる上部操作式の専用脚立です
・最大段差約31cmまで対応できる上部操作タイプです
・状況に応じて上部/下部でのワンタッチ伸縮が可能です
・踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで収納できます
・滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用しました
【用途】
・段差での作業から平坦な場所まで幅広く使用できます
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型の型番SXJ-150Aのページです。
型番SXJ-150Aに関する仕様情報を記載しております。

上部操作式四脚アジャスト式専用脚立 SXJ型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SXJ-120A
SXJ-180A
SXJ-210A
SXJ-240A
SXJ-270A
SXJ-300A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時全長
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 収納時寸法(mm)幅×奥行×高さ 設置寸法(mm)幅×奥行

26,236円

( 28,860円 )
1個 あり

2日目

0.94~1.251.014989247315114208-31926400.01010×490×160489~546×731~921

34,202円

( 37,622円 )
1個 あり

1日目

1.53~1.841.624989247315138208-319484001620×600×160596~653×1090~1280

36,457円

( 40,103円 )
1個 あり

2日目

1.82~2.131.934989247315145208-319594001925×650×160649~706×1269~1459

43,891円

( 48,280円 )
1個 あり

1日目

2.11~2.422.234989247315152208-319610900.02230×705×160703~759×1447~1636

47,481円

( 52,229円 )
1個 あり

1日目

2.40~2.712.544989247315169208-319712200.02535×760×160756~813×1626~1815

52,441円

( 57,685円 )
1個 あり

1日目

2.69~3.002.844989247315176208-319814800.02840×815×160810~866×1805~1994

脚部伸縮式脚立カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました