(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超低床2段伸びシリンダジャッキ CTS50/CTS100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CTS50-70
超低床2段伸びシリンダジャッキ CTS50/CTS100 ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
101,584円
税込単価
111,742円

【特長】・2段伸びにしたことで、超低床とハイストロークの両立を実現しました。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

CTS50-70 解除

Loading...

 
カタログを表示

CTS50-70 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
JANコード
ヘッド径(mm)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CTS50-70

50(5)
70
215-6578
1700.0
-
4520187410073
28
84

1個

101,584( 111,742円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2段伸びにしたことで、超低床とハイストロークの両立を実現しました。
・本体高さが低いのに、ストロークが70mmあります。
・ローラーの方向転換の作業効率をアップします。
・低床ローラーでの作業をサポートします。
・固定穴を標準搭載しています。
・クリーンルームで使用可能です。
【用途】
・重量物運搬時のローラーの方向転換に。
・メンテナンス時の持ち上げや位置合わせに。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超低床2段伸びシリンダジャッキ CTS50/CTS100の型番CTS50-70のページです。
型番CTS50-70に関する仕様情報を記載しております。

超低床2段伸びシリンダジャッキ CTS50/CTS100のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CTS100-25
CTS10070
CTS50-25
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
揚力
(kN(t))
ストローク
(mm)
トラスココード 質量(g) 材質1 JANコード ヘッド径(mm) 高さ(mm)

103,854円

( 114,239円 )
1個 あり

1日目

100(10)25168-60942400.0-45201874100664151

127,047円

( 139,752円 )
1個 あり

4日目

100(10)70216-54943600.045201874100804190

87,982円

( 96,780円 )
1個 あり

1日目

50(5)25168-60951300.0-45201874100592842

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました