(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マップケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マップケース

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
71,335円 ~ 83,688円  特別価格 
税込価格
78,469円 ~ 92,057円  特別価格 

【特長】・図面や用紙などを折り曲げることなく保管できます。【用途】・A1サイズ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 間口(mm):
    701~
  • 引出し数:
    5
  • 色:
    ホワイト・鍵付タイプ・オールスチールタイプ
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    45
  • 段数(段):
    5

(i)ご注意

  • 3台以下の積み重ねで使用して下さい。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口詳細(mm)
引出し内寸(mm)奥行
引出し内寸(mm)間口
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
978
642
889

1個

83,688( 92,057円 )

5日目

730
467
641

1個

71,335円

64,907

( 71,398円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・図面や用紙などを折り曲げることなく保管できます。
【用途】
・A1サイズの収納に最適です。
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 3台以下の積み重ねで使用して下さい。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

書類棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました