(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

天びん用2本吊スリング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PWD10X1.5
天びん用2本吊スリング ツリリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,657円
税込単価
12,823円

【特長】・スリーエッチの天びん用2本吊スリング。・使いやすく耐久性があります。...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

PWD10X1.5 解除

Loading...

商品情報を表示

PWD10X1.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
仕様
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWD10X1.5

1.3
スリング:ワイヤー(JIS6×24メッキ)、有効長1.5m
217-3469
3200.0

1個

11,657( 12,823円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリーエッチの天びん用2本吊スリング。
・使いやすく耐久性があります。
【用途】
・パレットの吊り上げに。
【商品仕様】
・材質:スチール

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

天びん用2本吊スリングの型番PWD10X1.5のページです。
型番PWD10X1.5に関する仕様情報を記載しております。

天びん用2本吊スリングのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCD5.6X1.5
PCD5.6X2
PWD10X2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
基本使用荷重
(t)
仕様 トラスココード 質量(g)

28,211円

( 31,032円 )
1個 あり

9日目

1.4スリング:チェーン(V級メッキ)、有効長1.5m217-35023600.0

32,540円

( 35,794円 )
1個 あり

9日目

1.4スリング:チェーン(V級メッキ)、有効長2m217-34954200.0

12,253円

( 13,478円 )
1個 あり

9日目

1.3スリング:ワイヤー(JIS6×24メッキ)、有効長2m217-34853500.0

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました