(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大きく開くコンテナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大きく開くコンテナー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,470円 ~ 3,741円
税込価格
3,817円 ~ 4,115円

【特長】・屋外用のコンテナー(ストッカー)です。大容量タイプなので、屋外アイテ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
間口(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
耐荷重(kg)
容量(L)
収納目安
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
880
880×500×500
786×366×422
200-6800
66
140
18L灯油缶4個
4.17

1個

3,741( 4,115円 )

1日目

620
620×500×500
522×369×424
200-6801
45
95
18L灯油缶2個
3.18

1個

3,470( 3,817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外用のコンテナー(ストッカー)です。大容量タイプなので、屋外アイテムや置き場所に困るアイテムもラクラク収納できます
・フタが大きく開き、開いた状態で固定することもできます
・収納物の整理や出し入れに便利です
【材質】
・ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大きく開くコンテナーのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました