(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全靴 短靴 WS11黒静電靴

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:WS11BKS-22.5
安全靴 短靴 WS11黒静電靴 アンゼングツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,058円
税込単価
12,164円

【特長】・人体の静電気帯電を常に接地面にアースする事で、静電気を取り除く靴です...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    あり
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ブラック
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 耐圧迫荷重(kN):
    10±0.1
  • 材質1:
    甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ
  • 材質2:
    先芯:ワイドACM樹脂
  • 材質3:
    中敷:クレイドルインソール
  • 電気抵抗値:
    1.0×10[[UE5-8]]Ω(23℃ C3)
  • 規格:
    JIS T8103(ED-P/C2)/C1/S/P1/F1

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

WS11BKS-22.5 解除

Loading...

 
カタログを表示

WS11BKS-22.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
EU(ヨーロッパ)規格サイズ
UK(イギリス)規格サイズ
US(アメリカ)規格サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WS11BKS-22.5

22.5
4957520148810
195-4800
670
36
4
5

1個

11,058( 12,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・人体の静電気帯電を常に接地面にアースする事で、静電気を取り除く靴です
・加水分解しないSX高機能樹脂の採用により高い耐久性を実現しました
・フラットソールにし接地面積が大きく安定感に優れ、全方向性耐滑です
・甲周りのホールド感が良いアッパーデザインです
・靴ひもを取り替えても、靴底で静電靴と認識できます
・土踏まずから足裏の中心のくぼみ部分にかけて、足裏をしっかり持ち上げ圧力を分散
・「ゆりかご」の様な快適さを実現しています
【材質】
・甲被:牛革(型押ソフト)+メッシュ
・先芯:ワイドACM樹脂
・靴底:SX高機能樹脂+2層SXラバー(SX3層底Fソール)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全靴 短靴 WS11黒静電靴の型番WS11BKS-22.5のページです。
型番WS11BKS-22.5に関する仕様情報を記載しております。

安全靴 短靴 WS11黒静電靴のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
WS11BKS-22.0
WS11BKS-23.0
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ
(cm)
JANコード トラスココード 質量(g) EU(ヨーロッパ)規格サイズ UK(イギリス)規格サイズ US(アメリカ)規格サイズ

11,058円

( 12,164円 )
1個 あり

1日目

224957520148803195-479965535-363 1/24.5

11,058円

( 12,164円 )
1個 あり

1日目

234957520148827195-4801685374 1/25.5

安全靴カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました