(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ST-10型用部品 #6太径ニードル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:29310
ST-10型用部品 #6太径ニードル スプレーガン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,211円
税込単価
1,332円

【特長】・ルミナ自動スプレーガン ST-10用ニードルです。・ノズル口径 0....

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

29310 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ノズル口径(mmφ)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

29310

0.5
152-4031

4個

1,211( 1,332円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・ルミナ自動スプレーガン ST-10用ニードルです。・ノズル口径 0.5、1.0、1.3、2.0mmφがあります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ST-10型用部品 #6太径ニードルの型番29310のページです。
型番29310に関する仕様情報を記載しております。

ST-10型用部品 #6太径ニードルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
29311
29312
29313
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ノズル口径
(mmφ)
トラスココード

1,211円

( 1,332円 )
4個 あり

6日目

1.0152-4035

1,211円

( 1,332円 )
4個 あり

6日目

1.3152-2557

1,211円

( 1,332円 )
4個 あり

6日目

2.0152-2559

スプレーガンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました