(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

消防蓄光ステッカー消火器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

消防蓄光ステッカー消火器

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
990円 ~ 1,650円
税込価格
1,089円 ~ 1,815円

【特長】・日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です・ピクトイラスト入りなの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
横(mm)
縦(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4571181539604
224-0370
90
90
5.000

2個

990( 1,089円 )

4日目

4571181539611
224-0377
150
150
15

2個

1,650( 1,815円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です
・ピクトイラスト入りなので消火器の設置場所を一目で判断出来ます
【用途】
・消火器設置場所への表示に
【材質】
・蓄光ステッカー

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

消防蓄光ステッカー消火器のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

避難誘導・蓄光用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました