(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

象印 電気チェーンブロック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ACK1580
象印 電気チェーンブロック デンキチェンブロック

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
141,351円 125,646円
税込単価
155,486円 138,211円

・象印,電気チェーンブロック。・使用用途等に合わせて型番を選べます。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

ACK1580 解除

Loading...

商品情報を表示

ACK1580 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
電源
定格荷重(t)
トラスココード
質量(g)
フック間最小距離(mm)
巻上速度(m/min)
巻上速度(m/min)50Hz
巻上速度(m/min)60Hz
巻上速度(m/min)高速
巻上速度(m/min)低速
時間定格(min)
標準揚程(m)
電源コード長さ(m)
操作電圧(V)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ACK1580

三相200V
0.15
221-4837
21300.0
315
-
9
11
-
-
30
8
5
24

1個

141,351円

125,646

( 138,211円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・象印,電気チェーンブロック。・使用用途等に合わせて型番を選べます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

象印 電気チェーンブロックの型番ACK1580のページです。
型番ACK1580に関する仕様情報を記載しております。

象印 電気チェーンブロックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ACK1570
ACK1590
ACK15A0
ACK2570
ACK2580
ACK2590
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
電源 定格荷重
(t)
トラスココード 質量(g) フック間最小距離(mm) 巻上速度(m/min) 巻上速度(m/min)50Hz 巻上速度(m/min)60Hz 巻上速度(m/min)高速 巻上速度(m/min)低速 時間定格(min) 標準揚程(m) 電源コード長さ(m) 操作電圧(V)

137,128円

( 150,841円 )
1個 あり

8日目

三相200V0.15222-277220600.0315-911--307524

145,571円

( 160,128円 )
1個 あり

8日目

三相200V0.15221-480722000.0315-911--309524

149,796円

( 164,776円 )
1個 あり

8日目

三相200V0.15222-120122600.0315-911--3010524

137,128円

( 150,841円 )
1個 あり

8日目

三相200V0.25221-482920600.0315-911--307524

141,351円

( 155,486円 )
1個 あり

8日目

三相200V0.25221-959121300.0315-911--308524

145,571円

( 160,128円 )
1個 あり

8日目

三相200V0.25221-332422000.0315-911--309524

電気チェンブロックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました