(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

難燃テープ

難燃テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,183円
税込単価
1,301円

【特長】・難燃処方を施しているため燃えにくいです。・ノンハロゲン難燃材を使用し...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    50
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.21
  • 色:
    ホワイト系
  • 粘着力:
    4N/10mm
  • 引張強度:
    60N/10mm
  • JANコード:
    4967529556011
  • トラスココード:
    204-4011
  • 基材詳細:
    ポリエチレンクロス
  • 粘着剤詳細:
    特殊粘着剤
  • 質量(g):
    300.000

(i)ご注意

  • スリット時にシリコーンを使用しています。

型番

FR-10-WH-50MM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR-10-WH-50MM

5個

1,183( 1,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・難燃処方を施しているため燃えにくいです。
・ノンハロゲン難燃材を使用しています。
・手で簡単に切れ、作業性に優れています。
【用途】
・防炎シートの仮止めに。
・難燃性が必要な部材の仮固定に。
【材質】
・基材:ポリエチレンクロス
・粘着剤:特殊粘着剤

(i)ご注意

  • スリット時にシリコーンを使用しています。

FR-10-WH-50MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

難燃テープの型番FR-10-WH-50MMのページです。
型番FR-10-WH-50MMに関する仕様情報を記載しております。

仮止めテープ・結束テープ・フィラメントテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました