(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

前開き式ノンフロン冷凍庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

前開き式ノンフロン冷凍庫

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,363円
税込単価
78,499円

大容量175Lの前開き式冷凍庫。【特長】・7段のクリアケースで収納物をきれいに...

詳細情報を確認する

型番

IUSD-18A-W 解除

Loading...

電源AC100V(50Hz/60Hz共用)
定格内容積175L
定格消費電力50Hz:81W/60Hz:87W
年間消費電力量(JIS C 9801:2015)282kWh/年
2021年省エネ基準達成率101%
電源コードの長さ約1.9m
ドア開閉方向右開き
トップテーブル耐荷重30kgf
トップテーブル耐熱温度100℃
冷凍室の性能冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品の保存期間の目安:約3か月
保証期間購入日より1年間
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外寸法(mm)
内容量(L)
消費電力(W)(50/60Hz)
冷却性能(℃)冷凍
JANコード
トラスココード
材質1
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
IUSD-18A-W

IUSD-18A-W

550×582×1430
175
81/87
-18以下
4967576431286
201-5298
鋼板、PS、ABS、銅等
44.0

1個

71,363( 78,499円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大容量175Lの前開き式冷凍庫。
【特長】
・7段のクリアケースで収納物をきれいに整理できます。
・冷蔵庫のように前開き式に加え、庫内が見やすい透明な引き出しで取り出しも整理整頓が容易。
・各段ごとに直接冷凍できるシステムのため収納物を素早く冷凍できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

前開き式ノンフロン冷凍庫の型番IUSD-18A-Wのページです。
型番IUSD-18A-Wに関する仕様情報を記載しております。

前開き式ノンフロン冷凍庫のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました