(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全弁付き油圧ジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HF-3R-V
安全弁付き油圧ジャッキ ジャッキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,410円
税込単価
12,551円

【特長】・セミプロの方でも使える安全弁付きです・安全弁付きなので過負荷でもジャ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:

(i)ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
  • ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
  • 外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

HF-3R-V 解除

Loading...

 
カタログを表示

HF-3R-V の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
ヘッド径(mm)
高さ(mm)
補助ねじ(mm)
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HF-3R-V

ジャッキ
30(3)
124
202-7240
27×28.5
188~382
70
4944015119226
3400.0

1個

11,410( 12,551円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セミプロの方でも使える安全弁付きです
・安全弁付きなので過負荷でもジャッキは保護されます
【用途】
・セミプロやアマチュア用
【材質】
・鉄

(i)ご注意

  • 傾斜地や軟弱な場所での使用は禁止です。
  • ジャッキアップ状態で重量物の下での作業は厳禁です。
  • 外気温-20~+70℃の範囲で使用ください。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全弁付き油圧ジャッキの型番HF-3R-Vのページです。
型番HF-3R-Vに関する仕様情報を記載しております。

安全弁付き油圧ジャッキのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HF-10R-V
HF-20R-V
HF-2R-V
HF-5R-V
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 揚力
(kN(t))
ストローク
(mm)
トラスココード ヘッド径(mm) 高さ(mm) 補助ねじ(mm) JANコード 質量(g)

15,956円

( 17,552円 )
1個 あり

4日目

ジャッキ100(10)150202-723845×47240~4809040440151192547900.0

41,408円

( 45,549円 )
1個 あり

4日目

ジャッキ200(20)168202-724256.5×58275~51370494401511927113600.0

9,373円

( 10,310円 )
1個 あり

4日目

ジャッキ20(2)120202-7248φ25180~3606049440151192192600.0

13,039円

( 14,343円 )
1個 あり

4日目

ジャッキ50(5)160202-723935×36.5230~4708049440151192335200.0

油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました