(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キュアノス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キュアノス【1,000個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,800円
税込単価
4,180円

【特長】・ニトリルゴム製の帯電防止指サックです。・装着しやすい口元巻き上げタイ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    ニトリルゴム
  • 色:
    ブルー
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 長さ(mm):
    55
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の9乗/sq

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

製品特長・仕様

キュアノス 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
質量(g)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

31076

S
199-2516
300
14

1パック

1,000個入り

3,800( 4,180円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリルゴム製の帯電防止指サックです。
・装着しやすい口元巻き上げタイプです。
・色付(青色)で製品への混入を防止します。
・ノンパウダー、ノンシリコンタイプで、貴金属(金、銀、銅)に影響を与える硫黄や塩素も含みません。
・商品1個につき1000本入り
【用途】
・電子部品の取扱いに。
【材質】
・ニトリルゴム

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キュアノスの型番31076のページです。
型番31076に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
31074
31075
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ トラスココード 質量(g) 内径(mm)

3,800円

( 4,180円 )

1,000個入り

1パック あり

5日目

L199-251840018

3,800円

( 4,180円 )

1,000個入り

1パック あり

5日目

M199-251730015

指サックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました