(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

文虫研認定器材 バーカット

文虫研認定器材 バーカット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,726円 ~ 15,443円  特別価格 
税込価格
8,499円 ~ 16,987円  特別価格 

【特長】・ドアの隙間から侵入してくる、害虫(ゴキブリなど)をシャットアウトしま...

詳細情報を確認する

  • 特性・用途:
    該当なし
  • 洗浄方法:
    洗浄無し
  • 形状:
    フレームタイプ
  • 毛材:
    ポリプロピレン
  • 毛丈(mm):
    10
  • 線径(mm):
    0.2
  • 毛色:
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • 仕様:
    上部・サイド部用
  • フレーム材質:
    熱可塑性エラストマー(TPE)

(i)ご注意

  • 使用耐熱温度(80℃)以上になる場所では使用しないでください。ブラシの毛を無理に引っ張らないでください。
  • ブラシの毛を必要以上に押し付けないでください。ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
  • ドア以外の場所では使用しないでください。ブラシ部分に埃や汚れが溜まった場合は、取り除いてください。
  • ドアの開閉頻度に応じて、耐久期間は変わります。ブラシの毛が開いてきた場合は隙間を防ぐ効果が減少いたしますので、買い替えをお薦めいたします。
  • シャッターの隙間対策には使用しないでください。保管の際は幼児の手に届かず直射日光の当たらない場所に置いてください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1000

1個

7,726( 8,499円 )

2日目

2000

1個

15,443円

15,240

( 16,764円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドアの隙間から侵入してくる、害虫(ゴキブリなど)をシャットアウトします。
・3M製強力両面テープ付のため取付が簡易で効果が高いです。
・熱可塑性エラストマー(ゴム)ですので、寸法に合わせて通常ハサミだけで切断でき、フレキシブルに曲がります。
・バーカットMLAに使われている材料は全て文化財を害する可能性のない材料です。
・公益財団法人文化財虫菌害研究所認定「文化財虫菌害防除器材」
・RoHS指令(2011/65/EU)、RoHS指令((EU)2015/863)対応製品
・REACH(第23次SVHC)対応製品
【用途】
・博物館、美術館、資料館、図書館、文化館などのドアの隙間対策に。
【材質】
・PP(ブラシ材質)●TPE(ブラシ台)

(i)ご注意

  • 使用耐熱温度(80℃)以上になる場所では使用しないでください。ブラシの毛を無理に引っ張らないでください。
  • ブラシの毛を必要以上に押し付けないでください。ひっかかりやすい場所では使用しないでください。
  • ドア以外の場所では使用しないでください。ブラシ部分に埃や汚れが溜まった場合は、取り除いてください。
  • ドアの開閉頻度に応じて、耐久期間は変わります。ブラシの毛が開いてきた場合は隙間を防ぐ効果が減少いたしますので、買い替えをお薦めいたします。
  • シャッターの隙間対策には使用しないでください。保管の際は幼児の手に届かず直射日光の当たらない場所に置いてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

文虫研認定器材 バーカットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

工業用ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました