(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイダーテープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:0983
スパイダーテープ カンイホシュウザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,800円
税込単価
6,380円

【特長】・金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんど...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    その他
  • 色:
  • 材質1:
    ガラス繊維
  • タイプ:
    スパイダーテープ

(i)ご注意

  • 施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
  • 施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
  • 施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

商品情報を表示

0983 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(g)
JANコード
質量(g)
トラスココード
シートサイズ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

0983

196
4562281592590
196.000
228-9680
75×2700

1個

5,800( 6,380円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に使用可能です。
・水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業です。
・30分で金属のように硬くなります。
・飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品です。
【用途】
・エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。

(i)ご注意

  • 施工前に元栓を閉め、圧力の無い状態にしてください。
  • 施工前に付属のゴム手袋を着用してください。
  • 施工面の汚れをグラインダーなどで出来る限り綺麗に清掃してください
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイダーテープの型番0983のページです。
型番0983に関する仕様情報を記載しております。

スパイダーテープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
0981
0982
0984
0985
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
容量(g) JANコード 質量(g) トラスココード シートサイズ(mm)

3,200円

( 3,520円 )
1個 あり

4日目

56456228159257656.000228-967525×750

4,000円

( 4,400円 )
1個 あり

4日目

92456228159258392.000228-967750×1500

11,000円

( 12,100円 )
1個 あり

8日目

3054562281592606305.000228-9678100×4500

17,500円

( 19,250円 )
1個 あり

4日目

6964562281592613696.000228-9679100×9000

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました