(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

蹴り止め

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FG-KD10
蹴り止め サギョウダイアタッチメント

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,630円
税込単価
9,493円

【特長】・落下などの事故防止や安全対策に最適です。【用途】・落下などの事故防止...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

FG-KD10 解除

Loading...

使用例

 
商品情報を表示

FG-KD10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合機種
JANコード
トラスココード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FG-KD10

FG-51015D、FG-51015DP
4989247163395
202-8013
0.9

1個

8,630( 9,493円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下などの事故防止や安全対策に最適です。
【用途】
・落下などの事故防止や安全対策に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蹴り止めの型番FG-KD10のページです。
型番FG-KD10に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FG-KD5
FG-KD6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合機種 JANコード トラスココード 質量
(kg)

4,188円

( 4,607円 )
1個 あり

7日目

FG-256D、FG-257D4989247163005202-80120.5

4,442円

( 4,886円 )
1個 あり

7日目

FG-266D、FG-266DP、FG-369D、FG-369DP、FG-4612D、FG-4612DP4989247163388202-80150.6

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました