(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアリールMAX(マグネットタイプ)シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

バリアリールMAX(マグネットタイプ)シート

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
11,250円 ~ 13,500円
税込価格
12,375円 ~ 14,850円

【特長】・最長10mシートで広い間口の区画が可能です。・マグネットで鉄面に簡単...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    490
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン
  • 材質2:
    本体:AES樹脂、ステンレス
  • シート幅(mm):
    50
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • 長さ(m):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黄/黒(トラ)
4993091104046
195-1307

1個

13,500( 14,850円 )

1日目

危険立入禁止
4993091104053
195-1308

1個

11,250( 12,375円 )

1日目

作業中入らないで下さい
4993091104060
195-1309

1個

13,500( 14,850円 )

1日目

関係者以外立入禁止
4993091104077
195-1310

1個

11,250( 12,375円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最長10mシートで広い間口の区画が可能です。
・マグネットで鉄面に簡単に取付けできます。
・シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。
・急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。
・増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
・あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
【用途】
・工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
【材質】
・シート:ポリエチレン
・本体:AES樹脂、ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールMAX(マグネットタイプ)シートのレビュー

評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
工事作業域の確保
評価 3.0満足度:3.02022/05/10
工事作業域に他者の入域を制限するために使用しました。
マグネットタイプの為、取付位置を自由に変更できるために便利です。
ただ鉄材が無い場合は使えません。
もう一工夫(テープに鉄材を付けるとか?)必要かと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました