(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアリールMAX(コーンタイプ)シート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRS-510CS
バリアリールMAX(コーンタイプ)シート カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・最長10mシートで広い間口の区画が可能です。・付属のコーンアタッチメ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    カラーコーン用オプション
  • オプション品:
    バリアリール
  • 質量(g):
    550
  • 材質1:
    シート:ポリエチレン
  • 材質2:
    本体:AES樹脂、ステンレス
  • シート幅(mm):
    50
  • シート厚さ(mm):
    0.2
  • 長さ(m):
    10

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

BRS-510CS 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRS-510CS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BRS-510CS

BRS-510CS

作業中入らないで下さい
4993091104145
195-1317

1個

13,500( 14,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最長10mシートで広い間口の区画が可能です。
・付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。
・シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。
・急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。
・増締めハンドルでシートのたるみを軽減できます。
・あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
【用途】
・工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
【材質】
・シート:ポリエチレン
・本体:AES樹脂、ステンレス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールMAX(コーンタイプ)シートの型番BRS-510CSのページです。
型番BRS-510CSに関する仕様情報を記載しております。

バリアリールMAX(コーンタイプ)シートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRS-510AS
BRS-510BS
BRS-510DS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

黄/黒(トラ)4993091104121195-1315

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

危険立入禁止4993091104138195-1316

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

関係者以外立入禁止4993091104152195-1318

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました