(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バリアリールMAX(コーンタイプ)ベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BRB-506BS
バリアリールMAX(コーンタイプ)ベルト カラーコーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,500円
税込単価
14,850円

【特長】・最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。・付属のコーンアタッチメン...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

BRB-506BS 解除

Loading...

 
カタログを表示

BRB-506BS の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
BRB-506BS

BRB-506BS

青無地
4993091104091
195-1312

1個

13,500( 14,850円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最長6mベルトで広い間口の区画が可能です。
・付属のコーンアタッチメントを使って、三角コーンに取り付けできます。
・シンプルで強度を高めた堅牢ボディです。
・急な巻き取りを防ぐセーフティー機構付きです。
・増締めハンドルでベルトのたるみを軽減できます。
・あらゆる設置環境に溶け込む外観デザインです。
【用途】
・工場、工事現場、各種施設などでの立入制限、区分けに。
【材質】
・ベルト:ナイロン
・本体:AES樹脂、ステンレス
【セット内容】
・コーンアタッチメント2個、
・キャッチアタッチメント1個、本体固定用ねじ2個、アタッチメント接続用ねじ2個、コーン固定用ねじ1個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バリアリールMAX(コーンタイプ)ベルトの型番BRB-506BSのページです。
型番BRB-506BSに関する仕様情報を記載しております。

バリアリールMAX(コーンタイプ)ベルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BRB-506AS
BRB-506CS
BRB-506DS
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示内容 JANコード トラスココード

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

赤無地4993091104084195-1311

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

黒無地4993091104107195-1313

13,500円

( 14,850円 )
1個 あり

1日目

黄無地4993091104114195-1314

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました