(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚部伸縮式アルミ足場台 天板幅広タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚部伸縮式アルミ足場台 天板幅広タイプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
20,156円
税込単価
22,172円

【特長】・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です【用途】・一般ご家庭での日...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DRSW-1000C 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板寸法(mm)
収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ
Aマーク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRSW-1000C

脚部伸縮タイプ
0.65~0.96
4968757004398
216-0506
7900.0
1000×420
1030×540×180
対応

1個

20,156( 22,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅広天板と脚部伸縮で足元の安心感も抜群です
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に最適です
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚部伸縮式アルミ足場台 天板幅広タイプの型番DRSW-1000Cのページです。
型番DRSW-1000Cに関する仕様情報を記載しております。

脚部伸縮式アルミ足場台 天板幅広タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DRSW-1200C
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 質量(g) 天板寸法(mm) 収納時寸法(mm)全長×幅×厚さ Aマーク

26,881円

( 29,569円 )
1個 -

4日目

脚部伸縮タイプ1.01~1.234968757004404216-04959000.01200×4201230×610×190対応

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました