(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク PEカラー平テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:M-538-1
ユタカメイク PEカラー平テープ ヒモ・ロープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
512円
税込単価
563円

【特長】・耐候性がよい平状テープです【用途】・一般荷造り、結束などに【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    500
  • 標準幅(mm):
    50
  • 質量(g):
    450.000
  • 材質1:
    ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

M-538-1 解除

Loading...

商品情報を表示

M-538-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-538-1

4903599181302
175-9845

10個

512( 563円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性がよい平状テープです
【用途】
・一般荷造り、結束などに
【材質】
・ポリエチレン

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク PEカラー平テープの型番M-538-1のページです。
型番M-538-1に関する仕様情報を記載しております。

ユタカメイク PEカラー平テープのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
M-538-2
M-538-3
M-538-4
M-538-5
M-538-7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

515円

( 567円 )
10個 あり

12日目

4903599181319175-9794

515円

( 567円 )
10個 あり

1日目

4903599181326175-9856

515円

( 567円 )
10個 あり

12日目

4903599181333175-9834

515円

( 567円 )
10個 あり

12日目

4903599181340175-9782

515円

( 567円 )
10個 あり

4日目

4903599181357175-9833

ひも・ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました