(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製水中ハイスピンポンプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製水中ハイスピンポンプ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
72,750円 ~ 120,824円
税込価格
80,025円 ~ 132,906円

【特長】・小型設計による軽耐食性水中ステンレスポンプです・接液部はステンレスを...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポンプケーシング:SCS13
  • 電源コード長さ(m):
    6
  • 異物通過径(mm):
    6
  • 液温(℃):
    0~40
  • 使用可能水質:
    汚水・各種液(海水不可)
  • 最低揚水水位(mm):
    60
  • 材質2:
    羽根車:樹脂(PPS)
  • 材質3:
    主軸:SUS304
  • 材質4:
    モータフレーム:SUS304

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例 50SQR2.4S:50HZ。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
口径(mm)
周波数(Hz)
出力(kW)
電源(V)
電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100
5.5
4944792108840
208-3608
10500.0
40
50
0.25
単相100
5.7

1個

75,036( 82,540円 )

4日目

100
5.5
4944792108857
214-9804
10500.0
40
60
0.25
単相100
4.6

1個

72,750( 80,025円 )

8日目

100
5.5
4944792108888
208-3609
10500.0
40
50
0.25
三相200
1.8

1個

75,036( 82,540円 )

4日目

100
5.5
4944792108895
208-3610
10500.0
40
60
0.25
三相200
1.4

1個

75,036( 82,540円 )

4日目

110
8
4944792108901
208-3611
10500.0
50
50
0.4
単相100
7.4

1個

76,957( 84,653円 )

1日目

110
8
4944792108918
214-9785
10500.0
50
60
0.4
単相100
6.3

1個

79,433( 87,376円 )

1日目

110
8
4944792108949
208-3613
10500.0
50
50
0.4
三相200
2.3

1個

79,377( 87,315円 )

4日目

110
8
4944792108956
208-3614
10500.0
50
60
0.4
三相200
2

1個

79,377( 87,315円 )

4日目

140
11
4944792108963
208-3615
12000.0
50
50
0.75
三相200
3.6

1個

120,763( 132,839円 )

4日目

140
12
4944792108970
214-9766
12000.0
50
60
0.75
三相200
3.5

1個

120,824( 132,906円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型設計による軽耐食性水中ステンレスポンプです
・接液部はステンレスをプレス加工しているため、さびにくく軽量で持ち運びが容易です
・夾雑物が詰まりにくいハイスピン構造です
・独自のオイルリフター採用でメカニカルシールの長寿命を実現しました
【用途】
・病院・研究室などの排水用
・ピット・受給水槽の排水用
・食品・薬品工場の排水用
・錆を避けたい用途での排水用
・一般的排水用
【材質】
・ポンプケーシング:SCS13
・羽根車:樹脂(PPS)
・主軸:SUS304
・モータフレーム:SUS304

(i)ご注意

  • ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
  • 品番例 50SQR2.4S:50HZ。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製水中ハイスピンポンプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました