(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一眼型遮光めがね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO.337W-JIS-NSLP-3
一眼型遮光めがね シャコウメガネ

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,697円
税込単価
1,867円

【特長】・耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズです【用途】・ガス溶接作業、溶接...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    遮光
  • 規格:
    JIS
  • 曇り止め:
  • UVカット:
  • 耐静電性:
  • 傷防止:
  • レンズ交換:
  • 質量(g):
    43
  • 材質1:
    レンズ:ポリカーボネート(PC)

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

NO.337W-JIS-NSLP-3 解除

Loading...

商品情報を表示

NO.337W-JIS-NSLP-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
遮光度
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO.337W-JIS-NSLP-3

4984013101953
137-8162
3

5個

1,697( 1,867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐擦傷性に優れたUVカット遮光レンズです
【用途】
・ガス溶接作業、溶接周辺作業
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート(PC)

(i)ご注意

  • レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一眼型遮光めがねの型番NO.337W-JIS-NSLP-3のページです。
型番NO.337W-JIS-NSLP-3に関する仕様情報を記載しております。

一眼型遮光めがねのレビュー

評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
溶断
評価 4.0満足度:4.02023/03/27
時々溶断する機会があるので購入しました。
眩しさは軽減できています。
かけ心地も短時間なら問題ないと思います。
五個まとめ買いしないといけないので要らない在庫が増えます。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

この商品のバリエーション

型番
NO.337W-JIS-NSLP-1.4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 遮光度

1,697円

( 1,867円 )
3個 あり

1日目

4984013101922137-81641.4

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました