(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚アジャスト式 2連はしご LGP型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

脚アジャスト式 2連はしご LGP型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,691円
税込単価
50,260円

【特長】・立ったまま伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです・上部操作レバーを引...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん間隔(mm):
    315
  • 材質1:
    アルミ合金
  • 正面有効幅(mm):
    311
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    53
  • 脚部最大伸縮幅(mm):
    360
  • 脚部伸縮ピッチ(mm):
    6

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

型番

LGP-32A 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
伸縮前全長(m)
伸縮後全長(m)
トラスココード
全長(m)
JANコード
質量(g)
Aマーク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LGP-32A

2連はしご
その他規格
~1.9
3~3.9
216-8937
1.97~3.27
4989247589041
8800.0
Aマーク認定品

1個

45,691( 50,260円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・立ったまま伸縮できる脚アジャスト式2連はしごです
・上部操作レバーを引き上げるだけで伸縮脚を伸ばすことができます
・自在に動くドームジョイントを採用しました
・ワンボックスにも収納可能です
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 長尺品のため運賃別途、運送便支店止めの場合があります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚アジャスト式 2連はしご LGP型の型番LGP-32Aのページです。
型番LGP-32Aに関する仕様情報を記載しております。

脚アジャスト式 2連はしご LGP型のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

はしごカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました