(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

No.981 ニトリル使い切り手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ST75297
No.981 ニトリル使い切り手袋【100個入り】 ニトリルゴムテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,639円
税込単価
2,903円

【特長】・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。・指先の感触が生かせ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 全長(cm):
    24
  • 食品衛生法:
    適合
  • 粉(あり・なし):
    あり
  • 左右の区別:
    左右兼用
  • 色:
    ホワイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。

型番

ST75297 解除

Loading...

製品特長・仕様

No.981 ニトリル使い切り手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

ST75297 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ST75297

S
4901070752973
216-9800
608.000
17.0
7.8

1パック

100個入り

2,639( 2,903円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・左右両用タイプのため、片手でも使えて経済的です。
・指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なすべり加工付きです。
・薬品・油に対し優れた耐性のニトリル製で、また突き刺しにも強い性質を持っています。
【用途】
・食品加工に。
・機械回り・油作業に。
【材質】
・ニトリルゴム(NBR)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 本商品は新型コロナウイルスの影響により、在庫数が大きく変動し、在庫切れとなる場合がございます。なお、同等品でありますGNGLV-NPTTG-NPMNG-Bは比較的在庫が安定しております。是非ともお早めにご検討ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

No.981 ニトリル使い切り手袋の型番ST75297のページです。
型番ST75297に関する仕様情報を記載しております。

No.981 ニトリル使い切り手袋のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ST75298
ST75299
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

2,639円

( 2,903円 )

100個入り

1パック あり

4日目

M4901070752980216-9799644.00019.38.5

2,639円

( 2,903円 )

100個入り

1パック あり

2日目

L4901070752997216-980471321.28.6

ニトリルゴム手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました