(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MAJ-03-915-50
一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ トウメイシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,606円
税込単価
19,367円

【特長】・優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現し...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

MAJ-03-915-50 解除

Loading...

商品情報を表示

MAJ-03-915-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
厚さ(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MAJ-03-915-50

0.915×50
0.3
-
227-7244
19000

1個

17,606( 19,367円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。
・柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。
・広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。
【用途】
・工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。
・台車やラックなどのカバーに。
【材質】
・ポリ塩化ビニール(PVC)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリの型番MAJ-03-915-50のページです。
型番MAJ-03-915-50に関する仕様情報を記載しております。

一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MAJ-02-915-50
MAJ-03-1370-30
MAJ-03-1830-30
MAJ-04-1830-30
MAJ-04-915-30
MAJ-05-1370-30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
幅×長さ
(m)
厚さ
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

11,738円

( 12,912円 )
1個 あり

4日目

0.915×500.2-227-725513000

15,850円

( 17,435円 )
1個 あり

4日目

1.37×300.3-227-724217000

22,071円

( 24,278円 )
1個 あり

1日目

1.83×300.34560295340527227-725222000

29,417円

( 32,359円 )
1個 あり

4日目

1.83×300.4-227-724730000

14,088円

( 15,497円 )
1個 あり

4日目

0.915×300.4-227-725615000

26,413円

( 29,054円 )
1個 あり

4日目

1.37×300.5-227-725828000

透明シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました