(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

多目的作業台 キャリスター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CS-40-4-109
多目的作業台 キャリスター コウショサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
143,387円
税込単価
157,726円

【特長】・緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます・上枠が付...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

CS-40-4-109 解除

Loading...

商品情報を表示

CS-40-4-109 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
収納時寸法(mm)
トラスココード
設置寸法(mm)
天板寸法(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS-40-4-109

1.09
1610×660×360
202-3128
660×1010
400×320
15500.0

1個

143,387( 157,726円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・緩やかな昇降角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます
・上枠が付いているので天板の上でも安心して作業ができます
・背面キャスターが付いており、折りたたまなくても、上枠を持って、カートを引くように移動ができます
【材質】
・アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

多目的作業台 キャリスターの型番CS-40-4-109のページです。
型番CS-40-4-109に関する仕様情報を記載しております。

多目的作業台 キャリスターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CS-55-4-109
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
収納時寸法
(mm)
トラスココード 設置寸法(mm) 天板寸法(mm) 質量(g)

168,446円

( 185,291円 )
1個 -

4日目

1.091610×810×360202-3115810×1010550×32017100.0

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました