(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製足場台 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DRXB-0752A
アルミ製足場台 ブラック コウショサギョウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,396円
税込単価
14,736円

【特長】・軽量足場台の定番アイテムのブラックタイプです。・ブラック・脚部が折り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業用踏台
  • 最大使用質量(Kg):
    100
  • 材質1:
    アルミ合金
  • Aマーク:
    認定
  • SGマーク:
    認定
  • 材質:
    カラーアルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

DRXB-0752A 解除

Loading...

 
カタログを表示

DRXB-0752A の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
設置寸法(mm)幅×奥行
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DRXB-0752A

0.52
4968757004947
211-6028
700×300
4000.0
390×1000

1個

13,396( 14,736円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量足場台の定番アイテムのブラックタイプです。
・ブラック
・脚部が折りたたみ式のため収納しやすい構造です。
【用途】
・一般ご家庭での日曜大工、内外装補修作業、洗車作業、アウトドア用テーブル等に。
【材質】
・アルミ合金
・カラーアルマイト

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製足場台 ブラックの型番DRXB-0752Aのページです。
型番DRXB-0752Aに関する仕様情報を記載しております。

アルミ製足場台 ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DRXB-1075A
DRXB-1098A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
天板高さ
(m)
JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) 設置寸法(mm)幅×奥行

16,685円

( 18,354円 )
1個 あり

1日目

0.754968757004954211-59731000×3005200440×1420

20,035円

( 22,039円 )
1個 あり

1日目

0.984968757004961211-60021000×3006000.0480×1540

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました