(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ソフトスリング用 RHフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ソフトスリング用 RHフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,551円 ~ 13,622円
税込価格
13,806円 ~ 14,984円

【特長】・ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです・チ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)H
寸法(mm)B
寸法(mm)L
寸法(mm)E
寸法(mm)G
寸法(mm)B1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1600
183-1226
4545880111973
700
22
28
96
40
17
11

1個

12,551( 13,806円 )

4日目

2400
183-1222
4545880111980
1400
30
33
117
47
24
12

1個

13,622( 14,984円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトスリングに簡単に取り付け、取り外しできるスリングフックです
・チョーク吊りの際、クレーンからソフトスリングを外して目通しする必要がなくワンタッチで作業が可能となります
【用途】
・ソフトスリングでの玉掛け作業用フックに
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソフトスリング用 RHフックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました