(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:600-005-20
フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用) ミズマワリブザイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
27,720円
税込単価
30,492円

カクダイ 水廻り部材 フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

600-005-20 解除

Loading...

商品情報を表示

600-005-20 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適用管外径(ミリ)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

600-005-20

20
4972353086405
197-7179
764.000

1個

27,720( 30,492円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カクダイ 水廻り部材 フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)の型番600-005-20のページです。
型番600-005-20に関する仕様情報を記載しております。

フレキパイプつば出し工具(インパクトドライバー専用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
600-005-13
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適用管外径(ミリ) JANコード トラスココード 質量(g)

26,880円

( 29,568円 )
1個 あり

9日目

16 ~ 16.84972353086399197-8823765.000

フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました