(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:607-500-14
ダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用) ミズマワリブザイ

ダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用) 607-500-14

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,800円
税込単価
18,480円

カクダイ 水廻り部材 ダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用)。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 湿式のため水をかけながらお使いください。また、使用後はダイヤモンド部の削り粉を掃除してください。

型番

607-500-14 解除

Loading...

607-500-14 の仕様・寸法情報

商品情報

型番ドリル径(mm)被削材
607-500-88陶器・タイル
607-500-1414陶器・タイル

型番リスト

型番
ドリル径(刃径)(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

607-500-14

14
4972353301034
197-7184
48.000

1個

16,800( 18,480円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カクダイ 水廻り部材 ダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 湿式のため水をかけながらお使いください。また、使用後はダイヤモンド部の削り粉を掃除してください。

607-500-14で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用)の型番607-500-14のページです。
型番607-500-14に関する仕様情報を記載しております。

ダイヤモンドボールドリル(磁器・タイル用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
607-500-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
ドリル径(刃径)
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g)

12,600円

( 13,860円 )
1個 あり

9日目

84972353301027199-876639.000

コンクリート用ドリル・磁器タイル用ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました