(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

巻フレキパイプセット

巻フレキパイプセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,320円 ~ 47,249円
税込価格
21,252円 ~ 51,974円

【特長】・6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたもの...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
呼び
パイプ長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
10

1個

19,320( 21,252円 )

9日目

13
25

1個

47,249( 51,974円 )

9日目

20
10

1個

31,920( 35,112円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・6710巻フレキパイプにフクロナット、パッキン各30個セットしたものです
【材質】
・フレキパイプ:SUS304・ナット:黄銅・パッキン:EPDM

(i)ご注意

  • 他社のフクロナットとは接続しないでください。漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
  • フレキパイプ類は所定の曲げ半径(呼径の3倍以上)で曲げ、屈曲を繰返さないでください。また、ナットの根元(シート面から50ミリ以内)での曲げは行わないでください。
  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

巻フレキパイプセットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フレキシブルホース・継手・関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました