(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミニパレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミニパレット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
183円
税込単価
201円

【特長】・7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です・小筆用の塗料小皿と...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • その他:
    オプション
  • JANコード:
    4989999593754
  • 質量(g):
    27.000
  • トラスココード:
    206-4713
  • 材質1:
    ABS樹脂
  • 幅(mm):
    85
  • 高さ(mm):
    10
  • 全長(mm):
    85

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

M-PLTT

2個

183( 201円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・7つに皿が区切られているため、少量使いに便利です
・小筆用の塗料小皿としてお使いいただけます
【用途】
・小筆用のパレットとして
【材質】
・ABS樹脂

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニパレットの型番M-PLTTのページです。
型番M-PLTTに関する仕様情報を記載しております。

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました