(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

SUS 丸リング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:3059170
SUS 丸リング フック・アイボルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
98円
税込単価
108円

【商品仕様】・大洋製器工業のSUS丸リングです。・質量などにより5タイプござい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    丸リング

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

3059170 解除

Loading...

商品情報を表示

3059170 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3059170

4560160304500
178-4799
5.0
SMR3×25

10個

98( 108円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・大洋製器工業のSUS丸リングです。
・質量などにより5タイプございます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS 丸リングの型番3059170のページです。
型番3059170に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
3061620
3061638
3061646
3061654
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 仕様

181円

( 199円 )
10個 あり

6日目

4560160304524178-474920.0SMR5×35

311円

( 342円 )
10個 あり

6日目

4560160304531178-478030.0SMR6×40

517円

( 569円 )
10個 あり

6日目

4560160304548178-475270.0SMR8×45

909円

( 1,000円 )
4個 あり

6日目

4560160304555178-4775100.0SMR9×50

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました