(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セルフロッキングフックスイベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

セルフロッキングフックスイベル

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
9,670円 ~ 27,863円
税込価格
10,637円 ~ 30,649円

【特長】・荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です・ワイヤの立ちに...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
JANコード
トラスココード
質量(g)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)d
寸法(mm)H
寸法(mm)G
寸法(mm)P
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.2
4582165294211
201-2242
700.0
30
33
23
11
21
14
149

1個

9,670( 10,637円 )

1日目

2
4582165294228
201-2239
1200.0
38
38
25
12
25
20
187

1個

9,727( 10,700円 )

1日目

3.2
4582165294235
201-2237
2000.0
48
44
31
15
32
25
225

1個

13,692( 15,061円 )

1日目

5.3
4582165294242
201-2240
4200
53
47
43
19
39
32
284

1個

27,863( 30,649円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重が掛かると自動的にロックし掛け外れがなく安心です
・ワイヤの立ちによる外れ現象を防ぎます
・開口部が広くスリングの取り外しが簡単です
【用途】
・土木・建築工事での荷物の吊り上げ
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セルフロッキングフックスイベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました