(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インカーゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:110011495
インカーゴ ドウグバコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,239円
税込単価
6,863円

【特長】・タフなボディと抜群の収納力です。・インテリアにも合わせやすいシンプル...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    301~400
  • 色:
    ホワイト
  • 材質1:
    本体・フタ・ロック:ポリプロピレン(PP)
  • 天板耐荷重(kg):
    80
  • 外形寸法(mm)高さ:
    400

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

型番

110011495 解除

Loading...

 
カタログを表示

110011495 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
有効内寸(mm)奥行
有効内寸(mm)間口
有効内寸(mm)高さ
容量(L)
外形寸法(mm)奥行
外形寸法(mm)間口
特長
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

110011495

701~900
301~400
4904746114952
194-8610
3300.0
265
670
355
63
360
760
鍵穴付

1個

6,239( 6,863円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフなボディと抜群の収納力です。
・インテリアにも合わせやすいシンプルなカラーです。
・110011496の上に110011494が2個ピッタリ積み重なります。
【材質】
・本体・フタ・ロック:ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インカーゴの型番110011495のページです。
型番110011495に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
110011494
110011496
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
間口
(mm)
奥行
(mm)
JANコード トラスココード 質量(g) 有効内寸(mm)奥行 有効内寸(mm)間口 有効内寸(mm)高さ 容量(L) 外形寸法(mm)奥行 外形寸法(mm)間口 特長

4,118円

( 4,530円 )
1個 あり

1日目

~500301~4004904746114945194-86092000.026538535537360480鍵穴付

9,721円

( 10,693円 )
1個 あり

1日目

701~900451~4904746114969194-86114700.038764633085480760鍵穴・ハンドル・キャスター付き

道具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました